Défauts 1 Surveillance étage de puissance
Sous-défaut : 1.1 Description : Court-circuit aux bornes de sortie moteur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – L'étage de puissance est surchargé par : – un court-circuit au niveau de la sortie moteur – un courant moteur trop élevé – L'étage de puissance est défectueux. | – Vérifier l'absence de court-circuit sur la liaison moteur. – Éliminer le court-circuit. – Raccorder un moteur de taille inférieure. – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 1.2 Description : Surintensité dans l'étage de puissance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Courant moteur trop important | Raccorder un moteur d'une puissance inférieure. | |
Le régulateur de courant du module de puissance intelligent n'est pas correctement paramétré. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Durée de rampe trop courte | Augmenter la durée de rampe. | |
L'un des composants suivants est défectueux. – Alimentation en tension interne – Mesure de courant – Module de phase | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Tension d'alimentation externe DC 24 V instable. | Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. | |
Les variations de tension sont trop importantes. Le régulateur de courant du module de puissance intelligent ne parvient pas à les équilibrer. | – Stabiliser la tension. – Vérifier l'alimentation. – Vérifier la configuration. | |