Conexão com o conversor de interface USM21A

[1] | Conversor de interface USM21A, código: 28231449 |
[2] | Cabo de interface serial com um conector RJ10 e um conector Sub-D de 9 pinos, código 18123864. Este cabo é necessário para conexão do conversor de interface ao conversor e deve ser encomendado separadamente. |
[3] | Cabo de conexão USB disponível no mercado, tipo USB A-B. O cabo está incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface. |
[4] | Módulo de diagnóstico CDM11A, código: 28265092 |
O conversor de interface USM21A conecta um PC de engenharia com interface USB à interface SEW Service X32 do módulo de diagnóstico CDM11A.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB-2.0. Também é possível a operação com uma unidade USB 3.0.