Liaison avec le convertisseur de signaux USM21A

[1] | Convertisseur de signaux USM21A, référence : 28231449 |
[2] | Câble d'interface série avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles, référence 18123864 Ce câble est nécessaire pour le raccordement du convertisseur de signaux sur le variateur de vitesse ; il doit être commandé séparément. |
[3] | Câble de raccordement USB usuel, type USB A-B. Ce câble fait partie de la fourniture du convertisseur de signaux. |
[4] | Module de diagnostic CDM11A, référence : 28265092 |
Le convertisseur de signaux USM21A permet de raccorder un PC d'ingénierie avec interface USB sur l'interface de service X32 du module de diagnostic CDM11A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec un appareil USB 3.0 est également possible.