Informações gerais

PERIGO

Tensões perigosas nos cabos e bornes do motor
Morte ou ferimento grave através de choque elétrico
- Quando a unidade está ligada, há tensões perigosas tanto nos bornes de saída como nos cabos e bornes do motor conectados. O mesmo ocorre quando a unidade está bloqueada ou quando o motor está parado.
- O fato de os LEDs de operação estarem apagados não significa que o conversor esteja desligado da fonte de alimentação e sem tensão.
- Verificar se o conversor está desligado da fonte de alimentação antes de tocar os bornes de potência.
- Observar as indicações de segurança gerais no capítulo "Indicações de segurança" e as informações no capítulo "Instalação elétrica".

PERIGO

Risco de esmagamento devido à partida involuntária do motor.
Morte ou ferimentos graves.
- Desconectar o motor.
- Dependendo da utilização, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas ao perigo.
AVISO
Comutar a saída do motor no conversor de aplicação com o estágio de saída habilitado.
Dano do conversor.
- A saída do motor do conversor só pode ser ligada ou desligada com o estágio de saída bloqueado.