Remarques générales

DANGER

Tensions dangereuses au niveau des câbles et des bornes moteur.
Blessures graves ou électrocution par électrisation.
- Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent au niveau des bornes de sortie et des câbles et bornes moteur raccordés, même lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.
- L'extinction de la diode de fonctionnement ne garantit en aucun cas que le variateur de vitesse est hors tension et coupé du réseau.
- Vérifier que le variateur de vitesse est coupé du réseau avant de toucher les bornes de puissance.
- Tenir compte des consignes de sécurité générales du chapitre "Consignes de sécurité" ainsi que des remarques du chapitre "Installation électrique".

DANGER

Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur.
Blessures graves ou mortelles.
- Déconnecter le moteur.
- Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de sécurité complémentaires adaptées en fonction de chaque application.
ATTENTION
Commutation de la sortie moteur du variateur de vitesse lorsque l'étage de puissance est libéré.
Endommagement du variateur de vitesse.
- La sortie moteur du variateur de vitesse ne doit être commutée ou coupée que si l'étage de puissance est verrouillé.