Emissões de interferências
Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível.
A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos com baixas propriedades capacitivas.
Para atingir as classes de valor limite C1, C2 e C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas listadas nas tabelas devem ser observadas.
Classe de valor limite C1
Conversor | Medidas | |
|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | |
Filtro de rede CNF... | cabos blindados | |
MCB91A-xxxx-2D1-... | CNF... | sim |
Classe de valor limite C2
Conversor | Medidas | |
|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | |
Filtro de rede CNF... | cabos blindados | |
MCB91A-... | CNF... | sim |
Classe de valor limite C3
Conversor | Medidas | |
|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | |
Filtro de rede CNF... | cabos blindados | |
MCB91A-... | não | sim |
INFORMAÇÃO