Déclassement en raison de l'altitude d'implantation

Les variateurs de vitesse SEW sont conformes à la norme EN 61800-5-1 pour la catégorie de surtension III et pour une altitude maximale de 2000 mètres. En fonction de l'altitude d'installation, la pression atmosphérique diminue et, par conséquent, la densité de l'air également. Cela entraîne une diminution de la puissance de refroidissement et une réduction de l'effet d'isolation électrique de l'air.

Jusqu'à h < 1000 m, pas de restrictions

Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • De 1000 m à 3800 m maximum : réduction IN de 1 % par 100 m
  • De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer un dispositif de protection contre les surtensions afin de réduire les surtensions dues au passage de la catégorie III à la catégorie II.