Derating aufgrund der Aufstellungshöhe
Frequenzumrichter von SEW-EURODRIVE sind gemäß EN 61800-5-1 für die Überspannungskategorie III und für eine Höhe bis zu 2000 m ausgelegt. In Abhängigkeit der Aufstellungshöhe sinkt der Luftdruck und damit verbunden auch die Luftdichte. Das führt zu einer verringerten Kühlleistung und zu einer verringerten elektrischen Isolationswirkung der Luft.
Bis h < 1000 m: keine Einschränkungen.
Bei h ≥ 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
- Von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
- Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.