Betrieb: "AS-Interface-Geräte"

Dieses Kapitel beschreibt den Betrieb des Softwaremoduls mit über AS-Interface angesteuerten Geräten.

HINWEIS

Der AS-Interface-Teilnehmer muss vorab als Doppel-Slave 8 DI/DO in Betrieb genommen werden: (A-Slave CTT3; Profil S-7.A.A; B-Slave CTT2; Profil S-7.A.5 (mit Parameterkanal) oder CTT3 (ohne Parameterkanal). Überprüfen Sie bei der Inbetriebnahme die Standard-Einstellung der Parameterbits im AS-Interface-Master. Die Parameterbits sollten standardmäßig auf "FALSE" parametriert sein.