Datenausgangsbits (Von AS-Interface-Steuerung zu Gerät)
HINWEIS

Um Fehlpositionierungen aufgrund inkonsistenter Daten zu vermeiden, die azyklischen Parameterbits PO 1 und PO 2 nur im Stillstand bedienen.
Datenausgangsbit (Steuerwort) | Funktion |
|---|---|
DO0 | Endstufenfreigabe/Reset |
DO1 | Start/Stopp - positiv |
DO2 | Start/Stopp - negativ |
DO3 | Betriebsart 2^0 |
DO4 | Betriebsart 2^1 |
DO5 | Tabellenposition 2^0 |
DO6 | Tabellenposition 2^1 |
DO7 | Positioniermodus: Relativ ohne Zusatzmodus:
|
PO1 (Parameterbit Azyklisch) |
|
PO2 (Parameterbit Azyklisch) | Start Teachen |