Bei Anwahl "Digitalausgänge": "freie Konfiguration"
Digitalausgang | Funktion |
|---|---|
DOR | Betriebsbereit/keine Störung |
DO00 | Meldung "In Position" aktiv |
DO01 | Aktiver Antrieb referenziert |
DO02 | frei konfigurierbar |
DO03 | frei konfigurierbar |
DO10 | frei konfigurierbar/ |
DO11 | frei konfigurierbar |
DO12 | frei konfigurierbar |
DO13 | frei konfigurierbar |