Schnittstellen-Belegung

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten bei unterbrochener Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Stellen Sie sicher, dass durch die Digitalausgänge nur Anlagenteile angesteuert werden, durch die keine Gefahrensituationen entstehen können.
Die Belegung der Digitaleingänge/Digitalausgänge erfolgt im Konfigurationsmenü Modulkonfiguration. Die Zuordnung kann frei konfiguriert oder mittels vordefinierter Standardbelegungen vorgenommen werden. Dafür stehen die im Kapitel Konfiguration beschriebenen Einstellungsfelder zur Verfügung.