Schnittstellen-Belegung prüfen
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Öffnen Sie in MOVISUITE® die Konfiguration des Applikationsumrichters und öffnen Sie unter "Diagnose" das Menü "MOVIKIT®-Diagnose".
- Beim Start ist die MOVIKIT®-Diagnose im Monitorbetrieb.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einschalten] bzw. [Ausschalten], um zwischen PC-Steuerung und Monitorbetrieb zu wechseln.
- Im Monitorbetrieb können die Dateneingangsbits/Datenausgangsbits bzw. Digitaleingänge/Digitalausgänge beobachtet werden.
- Im Steuerungsbetrieb (PC-Steuerung) können Werte über die Benutzeroberfläche der MOVIKIT®-Diagnose vorgegeben werden. Die Daten werden automatisch und kontinuierlich an den Applikationsumrichter gesendet und wirken sofort.