MOVIKIT®-Diagnose
Zur schnellen Inbetriebnahme und Prüfung der Ansteuerung und der Applikation verfügen alle MOVIKIT®-Softwaremodule über einen Diagnosemonitor. Der Diagnosemonitor hat zusätzlich zum reinen Monitorbetrieb auch einen Steuerungsbetrieb, mit dem die Funktionen des Softwaremoduls aus MOVISUITE® gesteuert werden können.
Die Benutzeroberfläche der MOVIKIT®-Diagnose enthält folgende Informationen:
(Verwendung des Softwaremoduls mit einem binär angesteuerten Gerät)
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Schalfläche zum Wechseln zwischen "PC-Steuerung" und "Monitorbetrieb" |
[2] | Gerätestatus |
[3] | Modulstatus |
[4] | Übersicht der Digitaleingänge bzw. Digitalausgänge |
[5] | Geschwindigkeit |
[6] | Istwerte in Anwendereinheiten |