“4PDW PLC mode”(4PDW PLC模式)输入数据

过程数据字 [PI]

数据类型

名称

字节
表示法
[byte.bit]

字符
表示法
[word.bit]

说明

0

Struct Bool

LeftSideStatus

0.0

0.0

Overheat:超温故障。左侧电机滚筒的温度已经超过105°C。

 

Bool

 

0.1

0.1

MaxTorque:电机处于电流极限状态

 

Bool

 

0.2

0.2

ShortCircuit:电机短路。左侧电机滚筒存在短路。

 

Bool

 

0.3

0.3

MDRNotConnected:在左侧电机端口上未连接任何电机。

 

Bool

 

0.4

0.4

Overload:识别到过载。由于过载,速度下降到额定速度的10%以下。

 

Bool

 

0.5

0.5

Stalled:已识别到电机卡阻

 

Bool

 

0.6

0.6

MDRBadHall:霍尔传感器故障

 

Bool

 

0.7

0.7

LeftMDRAnyError

 

Bool

 

1.0

0.8

MDRStatus1:双位编码状态的说明。

 

Bool

 

1.1

0.9

MDRStatus2:双位编码状态的说明。

 

Bool

 

1.2

0.10

Heartbeat

 

Bool

 

1.3

0.11

LeftPin2:左侧传感器端口(引脚2)的状态。

 

Bool

 

1.4

0.12

LeftPin4:右侧传感器端口(引脚4)的状态。

 

Bool

 

1.5

0.13

LeftSensorDetect:如果此位为TRUE,则在左侧传感器端口 (PIN4) 上已识别到传感器。

 

Bool

 

1.6

0.14

OverVoltage:过压故障

 

Bool

 

1.7

0.15

LowVoltage:欠压故障

1

Struct Bool

RightSideStatus

2.0

1.0

Overheat:超温故障。右侧电机滚筒的温度已经超过105°C。

 

Bool

 

2.1

1.1

MaxTorque:电机处于电流极限状态

 

Bool

 

2.2

1.2

ShortCircuit:电机短路。右侧电机滚筒存在短路。

 

Bool

 

2.3

1.3

MDRNotConnected:在右侧电机端口上未连接任何电机。

 

Bool

 

2.4

1.4

Overload:识别到过载。由于过载,速度下降到额定速度的10%以下。

 

Bool

 

2.5

1.5

Stalled:已识别到电机卡阻

 

Bool

 

2.6

1.6

MDRBadHall:霍尔传感器故障

 

Bool

 

2.7

1.7

LeftMDRAnyError

 

Bool

 

3.0

1.8

MDRStatus1:双位编码状态的说明

 

Bool

 

3.1

1.9

MDRStatus2:双位编码状态的说明

 

Bool

 

3.2

1.10

Heartbeat

 

Bool

 

3.3

1.11

RightPin2:左侧传感器端口(引脚2)的状态。

 

Bool

 

3.4

1.12

RightPin4:右侧传感器端口(引脚4)的状态。

 

Bool

 

3.5

1.13

RightSensorDetect:如果此位为TRUE,则在左侧传感器端口 (PIN4) 上已识别到传感器。

 

Bool

 

3.6

1.14

OverVoltage:过压故障

 

Bool

 

3.7

1.15

LowVoltage:欠压故障

2

Word

IW1

4

2

输入字可进行参数设定

 

 

 

5

 

 

3

Word

IW2

6

3

输入字可进行参数设定

 

 

 

7