按规定使用

本产品适用于安装在电气设备或机器内。

若设备安装至机器内,则只有在确保其符合当地的法律及指导条例的情况下,方可执行调试运行(即按规定启动运行)。在相关适用范围内,须特别遵守欧盟机械准则2006/42/EC及电磁兼容性EMC准则2014/30/EC。

在认证声明中提及的标准适用于本产品。

若未明确设计,则禁止在存在爆炸隐患的区域内使用。

通过空气进行冷却的电机/减速电机只能用于-10°C至40°C的环境温度,且安装高度必须 ≤ 海拔1000 m。请注意铭牌上的特殊说明。使用地的条件必须符合铭牌上的所有说明。