Utilisation conforme à la destination des appareils
Ce produit est destiné au montage dans des installations ou des machines électriques.
En cas de montage dans une machine, la mise en service (c'est-à-dire le premier fonctionnement conformément à la destination des appareils) ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les règlementations et les directives locales. Dans le domaine de validité correspondant, la directive machines 2006/42/CE notamment ainsi que la directive CEM 2014/30/CE doivent être respectées.
Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles appliquées pour ce produit.
L'utilisation en zone à risque d'explosion est interdite, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet.
Les moteurs / motoréducteurs avec refroidissement par air sont dimensionnés pour des températures ambiantes comprises entre -10 °C et 40 °C ainsi que pour des altitudes d'implantation ≤ 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Tenir compte des indications spécifiques de la plaque signalétique. Les conditions sur le site d'installation doivent correspondre aux indications de la plaque signalétique.