Uso conforme as especificações

A unidade é destinada à instalação em sistemas elétricos ou máquinas.

Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações) antes de garantir que a máquina atenda às normas e diretrizes locais. Na respectiva área de validade, devem ser observadas sobretudo a diretiva de Máquinas 2006/42/CE e a diretriz EMC 2014/30/CE.

As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.

É proibida a utilização das unidades em ambientes à prova de explosão, a menos que expressamente autorizado.

Os motores/motorredutores com refrigeração a ar foram projetadas para uma temperatura ambiente de -10 °C a 40 °C assim como para uma altitude de instalação ≤ 1000 m acima do nível do mar. Observar os dados divergentes na plaqueta de identificação. As condições no local de utilização devem estar de acordo com todas as especificações na plaqueta de identificação.