Auswahl Belegung PDI2, PDI3
Funktionsnummer [TIA Portal] | bytewise | wordwise | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
0 | Left Speed | 4.0 6.0 | 2.0 3.0 | Gemessene Geschwindigkeit / Drehzahl des Linken Antriebs Wenn ECR: v(ECR) [m/s] *1000 Wenn ECG: v(ECG) [rpm]*10 Zusätzlich Grenzwertmeldung Drehzahlsollwert
Bit14 1: True: Sollgeschwindigkeit > max. mögl. Geschwindigkeit 0: False: Sollgeschwindigkeit/-Drehzahl ok
Bit15 1: True: Sollgeschwindigkeit < min. mögl. Geschwindigkeit 0: False: Sollgeschwindigkeit/-Drehzahl ok. |
1 | Right Speed | Gemessene Geschwindigkeit / Drehzahl des Rechten Antriebs Wenn ECR: v(ECR) [m/s] *1000 Wenn ECG: v(ECG) [rpm]*10 Zusätzlich Grenzwertmeldung Drehzahlsollwert Bit14 1: True: Sollgeschwindigkeit > max. mögl. Geschwindigkeit 0: False: Sollgeschwindigkeit/-Drehzahl ok
Bit15 1: True: Sollgeschwindigkeit < min. mögl. Geschwindigkeit 0: False: Sollgeschwindigkeit/-Drehzahl ok. | ||
2 | Temp | Kühlkörper-Temperatur des Moduls in °C | ||
3 | MDR Temp | Wicklungstemperatur des angeschlossenen Motors in °C High Byte = Left MDR Temp Low Byte = Right MDR Temp. | ||
4 | Voltage | Versorgungsspannung des Moduls in mV - 24000 für 24V. Wert ist gemittelt über ein 500ms Intervall | ||
5 | MDR Currents | Motorstrom High Byte = Left MDR Current Low Byte = Right MDR Current Wert [A] = Byte Value / 10 | ||
6 | ConveyStop | .0Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | .0Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | Res. |
.1Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | .1Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | Res. | ||
.2Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | .2Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | StopActiveCommandPLC Steuermodul wurde von der SPS in den Haltezustand gesetzt | ||
.3 | .3 | Res. | ||
.0 | .0 | Res. | ||
.5Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | .13Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | StopActiveOtherModule Ein Modul der Halte Gruppe befindet sich im Haltezustand | ||
| .6Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | .14Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | StopActiveLostConn: Kommunikationsverbindung unterbrochen, Modul wurde in den Haltezustand gesetzt | |
| .7Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | .15Byte/Word-Wert variiert, abhängig davon für welches Prozessdatenwort die Funktion gewählt wurde | StopActiveLostPLC: Verbindung zur SPS fehlt, Modul wurde in den Haltezustand gesetzt | |