Softwaremodul konfigurieren

HINWEIS

Änderungen an der Konfiguration werden erst nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdaten wirksam. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung am Knoten oder im Kontextmenü des MOVI-C® CONTROLLER auf [Konfigurationsdaten aktualisieren]. Für das Aktualisieren der Konfigurationsdaten wird der MOVI-C® CONTROLLER angehalten und neu gestartet.
  1. Öffnen Sie in MOVISUITE® die Konfiguration des MOVISUITE® IEC-Projekterstellung.
  2. Konfigurieren Sie das Softwaremodul über die verfügbaren Konfigurationsparameter. Erläuterungen zu den Konfigurationsmenüs finden Sie im Kapitel Konfiguration.