Softwaremodul einfügen

HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.
  • Ein MOVISUITE®-Projekt wurde angelegt und ist geöffnet.
  1. Klicken Sie auf den leeren Softwaremodul-Bereich des gewünschten Knotens.
    • Der Katalog-Bereich klappt auf und die verfügbaren Softwaremodule werden angezeigt.
  2. Klicken Sie im Katalog-Bereich auf MOVISUITE® IEC-Projekterstellung.
    • Ein Kontextmenü wird geöffnet.
  3. Wählen Sie im Kontextmenü über die entsprechende Auswahlliste die Version aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Übernehmen].
  • Das MOVISUITE® IEC-Projekterstellung wird dem Knoten zugeordnet, die Konfiguration angelegt und die Grundeinstellungen vorgenommen.