Voreinstellungen
Nehmen Sie für eine automatische Wiederherstellung der Achsdatensätze beim Gerätetausch folgende Voreinstellungen vor:
- Im IEC-Projekt sind die verwendeten Bausteine sowie der EtherCAT®/SBusPLUS im Zustand OP.
- Die Applikation befindet sich im Zustand "Run".
- Den LogicalDevices wurde beim Anlegen über den Systembus ein Name zugewiesen.
- Erzeugen Sie eine Boot-Applikation. Siehe Kapitel Boot-Applikation erzeugen.
- Die Boot-Applikation wird auf der SD-Speicherkarte unter
/app/project/Application.appangelegt. - Öffnen Sie in der MOVISUITE® die Konfiguration des MOVI-C® CONTROLLER.
- Aktivieren Sie im Untermenü "Datenmanagement" unter "Initialisierung" die Einstellung Wiederherstellung der Achsdatensätze über Controller. Siehe Kapitel Funktion "Wiederherstellung der Achsdatensätze über Controller".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Konfigurationsdaten aktualisieren].
- Die Konfigurationsdaten und die Achsdatensätze werden auf die Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER übertragen. Die Benennungen der Verzeichnisse werden aus dem MOVISUITE®-Projekt übernommen.
- Speichern und archivieren Sie das MOVISUITE®-Projekt.