屏蔽和敷设总线电缆

注意

电缆类型错误、屏蔽缺失和/或总线电缆敷设错误会导致补偿电流流动。
财产损失。
  • 地面电势有波动时,补偿电流可通过两侧连接的并与地面电势 (PE) 相连的屏蔽流动。请根据相关的IEC标准始终建立足够的等电位联结。

现场总线接口PROFIBUS支持RS485传输技术。由IEC 61158为PROFIBUS规定的A型导线作为屏蔽的成对双绞线使用。

为了最大程度地减少电气干扰,请采取以下措施:

  • 将插头、模块和等电位联结线的紧固螺栓拧紧到低于保证的屈服极限。
  • 以制造商规定的拧紧扭矩拧紧插头、模块和等电位联结线的紧固螺栓。
  • 只使用外壳是金属或喷镀了金属的插头。
  • 在插头内大面积连接屏蔽。
  • 在两侧敷设总线电缆屏蔽。
  • 始终将信号和总线电缆在空间上与动力电缆(电机导线)分开敷设,尽量敷设在分开的电缆沟内。
  • 在工业环境下应使用接地的金属电缆架。
  • 信号电缆的连接及相应的等电位联结应采用距离最短的路径。
  • 避免用插接头延长总线电缆。
  • 紧紧地沿着现有的地平面引导总线电缆。