检查MOVIKIT®诊断监视器中的过程数据
所有MOVIKIT®软件模块均配有诊断监视器,用以快速调试和检查控制以及应用。诊断监视器除纯监视模式外还配有控制模式,借其可控制MOVISUITE®的软件模块功能。

警告

在控制模式下或切换操作模式时,如果上位控制器确定的极限值和联锁失效,会引起的设备意外反应(例如驱动装置移动)。
重伤、死亡或财产损失
- 请确保在控制模式下和切换操作模式时不会出现失控的电机使能。为此,请锁定变频器。
- 封锁可能的危险区域。使用现有的安全装置。
请按以下步骤进行操作:
- 在MOVISUITE®中打开变频器配置,并打开“诊断”下的“MOVIKIT®诊断”菜单。
- 启动时,诊断处于监视模式。
- 如需在控制模式和监视模式间进行切换,请点击按钮 [启用/关闭]。
- 在监视模式中可观察现场总线接口的过程数据。
- 在控制模式(PC控制器)下,通过现场总线接口禁用过程数据,从而可通过MOVIKIT®诊断的用户界面设定过程数据。这些数据将自动连续发送至变频器,并立即生效。