Verifica dei dati di processo nel monitor diagnostico MOVIKIT®
Tutti i moduli software MOVIKIT® sono dotati di monitor diagnostico per la messa in servizio rapida e la verifica del controllo e dell'applicazione. Il monitor diagnostico ha oltre al modo monitor puro anche il modo di controllo con il quale possono essere controllate le funzioni del modulo software da MOVISUITE®.

AVVERTENZA

Comportamento inaspettato dell'unità (ad es. movimenti dell'azionamento) nel modo di controllo o durante il cambiamento del modo operativo a causa della mancata efficacia dei limiti e dei blocchi stabiliti tramite il controllo sovraordinato.
Morte, lesioni gravi o danni materiali
- Accertarsi che nel modo di controllo o durante il cambiamento del modo operativo non abbia luogo un'abilitazione incontrollata del motore. Per questo motivo, bloccare il convertitore di frequenza.
- Delimitare l'eventuale area di pericolo. Utilizzare i dispositivi di sicurezza presenti.
Procedere come segue:
- Aprire in MOVISUITE® la configurazione del convertitore di frequenza e aprire in "Diagnostics" (Diagnosi) il menu "MOVIKIT® Diagnostics".
- All'avvio, la diagnosi è nel modo monitor.
- Per passare dal modo di controllo al modo monitor e viceversa fare clic sul pulsante [Activate/disactivate] (Accensione/spegnimento).
- Nel modo monitor possono essere monitorati i dati di processo dell'interfaccia bus di campo.
- Nel modo di controllo (controllo PC), i dati di processo sono disattivati tramite interfaccia bus di campo in modo che i dati di processo possano essere specificati tramite l'interfaccia utente della diagnosi MOVIKIT®. I dati vengono inviati automaticamente e in modo continuativo al convertitore di frequenza e hanno un effetto immediato.