Verbindung zwischen Engineering‑PC und MOVI‑C® CONTROLLER herstellen

Damit der Engineering‑PC und der MOVI‑C® CONTROLLER über Ethernet miteinander kommunizieren können, müssen sie im selben lokalen Netz angeschlossen sein. Dazu müssen die IP‑Adressparameter des Engineering‑PCs auf das lokale Netz eingestellt werden.

HINWEIS

Im Auslieferungszustand hat der Steuerungsteil vom MOVI‑C® CONTROLLER folgende IP‑Adressparameter: Standard-IP‑Adresse 192.168.10.4, Subnetzmaske 255.255.255.0

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie in der Systemsteuerung von Windows die Einstellungen für das Netzwerk.
  2. Doppelklicken Sie auf den Adapter, der physikalisch mit der Engineering-Schnittstelle LAN 3 vom MOVI‑C® CONTROLLER verbunden ist.
  3. Wählen Sie unter Eigenschaften des Adapters das Internetprotokoll Version 4 "TCP/IPv4".
  4. Tragen Sie unter Eigenschaften des Internetprotokolls die IP‑Adressparameter des Engineering‑PCs ein. Beachten Sie, dass die IP‑Adresse des Engineering-PCs sich von der IP‑Adresse aller anderen Netzwerkteilnehmer unterscheidet und somit eindeutig ist. Dabei muss die Netzwerkadresse (hier erste 3 Adressblöcke) für alle Netzwerkteilnehmer übereinstimmen und die Teilnehmeradresse (hier letzter Adressblock) sich für alle Netzwerkteilnehmer unterscheiden.
    • In diesem Beispiel ist die IP‑Adresse des Engineering‑PCs 192.168.10.38