Dezentrale Einspeisung TES30A

E-Learnings

  • MOVITRANS® Dezentrale Einspeisung TES – Technische Eckdaten
    In diesem Selbstlernangebot lernen Sie die verschiedenen Einspeisungen TES und deren technische Eckdaten kennen.
  • DE
  • EN

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TES30A

Stationäre Einspeisung MOVITRANS® spot

...

Nennleistung:

080

8 kW

-

 

E

Erhöhte Schutzart

F

Kühlkörper und Lüfter

.

Lastspannung:

4

400 V

-

 

5

Anschluss-Spannung: AC 400/500 V

.

Funkentstörgrad:

A

C1

B

C2

3

Anschlussart: 3-phasig

-

 

.

Systemfrequenz:

D

18 - 152 kHz

Die folgende Abbildung zeigt das Produkt:

[1]

Gehäuse

[2]

Anzeige-Elemente

[3]

Trafo

[4]

Signal- und Busanschlüsse

[5]

Netzanschluss

[6]

Anschluss Schutzerdung (PE)

[7]

Lastanschluss

[8]

Lüfter

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur

-25 °C – +70 °C

Schutzart

IP54

Aufstellungshöhe Bei einer Aufstellungshöhe von über 2000 m kontaktieren Sie SEW-EURODRIVE.

Reduktion des Nennstroms bei 1000 m – 3000 m über NHN: 1 % pro 100 m

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

unter 2000 m über NHN: III nach IEC 60664-1

über 2000 m über NHN: II nach IEC 60664-1

Klimaklasse

3K22

in Anlehnung an DIN EN IEC 60721‑3‑3:2020‑05

(Temperaturbereich, Schutzart, Luftbewegung erweitert)

Umgebungstemperatur

-5 °C – +40 °C

Masse

12.4 kg

Abmessungen B × H × T

350 mm × 300 mm × 150 mm

Eingang

Netzanschluss

AC 3~

Anschluss-Spannung

UNetz

3 × AC 380 V – 500 V ±10 %

Netzfrequenz

fNetz

50 Hz – 60 Hz ±5 %

Netznennstrom

INetz

AC 12.8 A

Ausgang

Ausgangsnennleistung

PN

8000 W

Ausgangsnennspannung

UAN

AC 400 V

Ausgangsnennstrom

IAN

AC 22.8 A

Abschaltstrom

IAmax

AC 30.8 A

Überlastverhalten

Abschaltung der Endstufe beim Erreichen der Abschaltstromgrenze und bei Übertemperatur

Ausgangsfrequenz

fA

18 - 152 kHz

Lastnennspannung

ULN

AC 364 V

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung.

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).

Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung.

cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA.