风扇应用或具有较大外部惯性的直接驱动

请按以下步骤进行操作:

  • 将驱动机构投入运行。
    • 请使用与电机相匹配的操作模式(VFCPLUS或ELSM®)。
    • 启用“快速起动”功能,以便在启用时检测到旋转中的电机。
    • 如果未使用制动电阻,且需避免直流侧过压,可切换至2Q制动操作。
    • 如果使用非SEW电机,请在电机调试完成后激活FCB 25参数测量功能。确保在测量过程中电机不会失控旋转。对于风扇,在进行参数测量前,可能需要通过机械方式将其停止并锁定。请使用合适的辅助工具。
  • 优化驱动机构。
    • 设置外部质量惯性。对于直接驱动,初始建议值可选为10 × J_Motor。
    • 刚度和零背隙初始时可保持默认值。
  • 限制极限值。
    • 请将应用极限值设置为与应用相符的数值。风扇通常不需要过载保护,因此建议将该值设置为≤ 150%。
  • 禁用监控功能。
    • 使用2Q制动操作时,在再生能量较高时无法保持减速设定值。因此,建议完全禁用转速监控(“关”),或仅将其设置为“电机模式”。