Applications de ventilation ou entraînements directs avec inertie externe élevée
Procéder comme suit.
- Mettre en service la motorisation-transmission.
- Utiliser le mode d'exploitation correspondant au moteur (VFCPLUS ou ELSM®).
- Activer la fonction "Rattrapage au vol" pour identifier un moteur en rotation lors de la libération.
- Pour éviter une surtension dans le circuit intermédiaire si aucune résistance de freinage n'est utilisée, passer au freinage électrique du moteur 2Q.
- En cas d'utilisation d'un moteur tiers, activer la fonction FCB 25 Mesure des paramètres moteur après la mise en service du moteur. Veiller à ce que le moteur ne tourne pas de manière incontrôlée pendant la mesure. En cas de présence d'un ventilateur, il peut être nécessaire de l'arrêter et de le bloquer mécaniquement avant la mesure des paramètres. Utiliser des accessoires adaptés.
- Optimiser la motorisation-transmission
- Régler le moment d'inertie externe. Pour un entraînement direct, sélectionner la proposition de départ 10 × J_Moteur.
- Au début, les valeurs par défaut peuvent être rigides et avoir du jeu.
- Limitation des valeurs
- Régler la limite application sur la valeur correspondant à l'application. En règle générale, aucune surcharge n'est nécessaire pour les ventilateurs, c'est pourquoi une valeur de ≤ 150 % est recommandée.
- Désactivation des fonctions de surveillance.
- En cas d'utilisation du mode de freinage 2Q, la consigne de décélération n'est pas respectée si l'énergie en mode générateur est élevée. Par conséquent, il est conseillé de désactiver complètement la surveillance de vitesse sur "Off" ou de la régler uniquement sur "mode moteur".