故障信息,带可参数化的反应
可设置参数的故障 | 说明 | 索引编号 | 可能的故障反应 |
|---|---|---|---|
手动操作 – 超时反应 | 手动操作期间总线超时反应的设置。 | 8504.3 |
|
散热片过热 – 预警告 | 在此可设置设备对于超出散热片负载的预警阈值(索引8336.1)应做出何种反应。 | 8622.2 |
|
电源相位故障 | 在此可设置设备对于电源相位故障(超出用户确定的阈值,索引8351.5)应做出何种反应。 | 8622.4 |
|
外部故障 | 在此可设置设备对于外部故障(例如通过端子或控制字触发)应做出何种反应。 | 8622.5 |
|
现场总线 – 超时 | 在此可以设置设备应如何响应总线超时。 | 8622.6 |
|
电机温度预警 | 当前参数组电机温度 - 预警告。 | 8442.5 |
|
机电利用率 – 预警 | 在此可设置设备对于超出机电负载的预警阈值(索引8336.2)应做出何种反应。 | 8622.10 |
|
硬件限位开关 – 当前参数组 |
| 8622.11 |
|
软件限位开关 – 当前参数组 |
| 8622.12 |
|
应用程序心跳信号超时 | 在此可设置设备对于应用程序心跳超时应做出何种反应。 | 8622.21 |
|
模拟量输入端低于4 mA限值 | 在此可设置设备对于模拟量输入端低于4 mA限值应做出何种反应。 | 8622.25 |
|