Mensagens de irregularidade com reação parametrizável

Irregularidades parametrizáveis

Descrição

N.º do índice

Possível resposta a irregularidade

Modo manual – Resposta de timeout

Ajuste da resposta ao timeout de rede durante o modo manual.

8504.3

  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear estágio de saída

Sobreaquecimento do dissipador de calor – Pré-aviso

Aqui pode ser definido como a unidade responde ao exceder o nível de pré-aviso (índice 8336.1) da capacidade de utilização do dissipador de calor.

8622.2

  • Sem resposta
  • Atenção

falha de fase da rede

Aqui pode ser definido como a unidade responde a uma falha de fase da rede (não excedência do limite definido pelo usuário, índice 8351.5).

8622.4

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.

Irregularidade externa

Aqui pode ser definido como a unidade responde a uma irregularidade externa (p. ex., ativado por um borne ou uma palavra de comando).

8622.5

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.

Fieldbus – Timeout

Aqui é possível ajustar como a unidade responde a um timeout de rede.

8622.6

  • Atenção
  • Parada da aplicação (ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.
  • atenção com reset automático
  • Parada da aplicação (+ES) com reset automático
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático
  • Bloquear o estágio de saída com reset automático

Pré-aviso Temperatura do motor

Temperatura do motor Jogo de parâmetros atual – Pré-aviso.

8442.5

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.

Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso

Aqui pode ser definido como a unidade responde ao exceder o nível de pré-aviso (índice 8336.2) da capacidade de utilização eletromecânica.

8622.10

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.

Chave fim de curso HW – Jogo de parâmetros atual

 

8622.11

  • Sem resposta
  • Parada de emergência (+ES)
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático

Chave fim de curso SW – Jogo de parâmetros atual

 

8622.12

  • Sem resposta
  • Parada de emergência (+ES)
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático

timeout do heartbeat da aplicação

Aqui você pode definir como a unidade responde a um timeout do heartbeat da aplicação.

8622.21

  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.

Limite de 4 mA na entrada analógica não atingido

Aqui você pode definir como a unidade deverá responder se a entrada analógica não atingir o limite de 4 mA.

8622.25

  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear o estágio de saída.
  • atenção com reset automático