概述

单位

MCC91A-....-5E3-4..

规格

0S

型号

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

7

11

15

19

27

34

50

功率消耗24 V

W

1

防干扰

–

极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

PI连接

–

M4螺栓(带终端夹)

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

1.7

尺寸

–

参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图