Função do componente de segurança STO

A sub-função de segurança STO está opcionalmente disponível na unidade.

A tecnologia de segurança da unidade (função do componente de segurança STO) descrita foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:

  • SIL 2 conforme a EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL d conforme a EN ISO 13849-1

Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW‑EURODRIVE.