Sous-fonction de sécurité STO

Dans l'appareil, la sous-fonction de sécurité STO est toujours disponible en option.

Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après (sous-fonction de sécurité STO) ont été développés et testés selon les exigences de sécurité suivantes.

  • SIL 2 selon EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL d selon EN ISO 13849-1

Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.