Descrição

Os conversores possuem uma fonte de alimentação interna de 24 V.

A fonte chaveada interna de 24 V tem uma potência disponível de 15 W. Assim que um gateway for conectado a um conversor, ele deverá ser suportado por uma tensão de alimentação externa de 24 V. Todos os outros conversores conectados a um gateway por um módulo de comunicação CFC11A são alimentados pelo gateway e não necessitam de alimentação adicional de 24 V.