Entrada

Unidade

MCC91A-....-2E1-4..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

1 × CA 200 – 240

Corrente nominal CA Irede

A

5.5

7.1

8.9

11.1

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

sim (circuito de pré-carga)

Contatos da conexão X1

–

Conector