Visão geral das variantes
A tabela abaixo apresenta as variantes da unidade disponíveis. As variantes da unidade podem ser facilmente configuradas usando o configurador de produto no Online Support da SEW-EURODRIVE.
Denominação do tipo | Tensão de entrada em V | Corrente de saída em A | PASM a 400 V em kWP_ASM a 230 V, consulte o capítulo “Dados técnicos”. |
|---|---|---|---|
MCC91A-0010-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 1 | 0.25 |
MCC91A-0016-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 1.6 | 0.37 |
MCC91A-0020-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 2 | 0.55 |
MCC91A-0025-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 2.5 | 0.75 |
MCC91A-0032-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 3.1 | 1.1 |
MCC91A-0040-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 4 | 1.5 |
MCC91A-0055-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 5.5 | 2.2 |
MCC91A-0070-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 7 | 3 |
MCC91A-0095-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 9.5 | 4 |
MCC91A-0125-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 12.5 | 5.5 |
MCC91A-0160-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 16 | 7.5 |
MCC91A-0240-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 24 | 11 |
Denominação do tipo | Tensão de entrada em V | Corrente de saída em A | PASM a 230 V em kW |
|---|---|---|---|
MCC91A-0017-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 1.7 | 0.25 |
MCC91A-0025-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 2.5 | 0.37 |
MCC91A-0034-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 3.3 | 0.55 |
MCC91A-0042-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 4.2 | 0.75 |
MCC91A-0055-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 5.7 | 1.1 |
MCC91A-0070-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 7.3 | 1.5 |
MCC91A-0093-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 9.3 | 2.2 |
Os seguintes opcionais podem ser escolhidos para todas as unidades:
- Nível de aplicação (-..0/, -..1/ ou -..2/)
- STO PL d, controle por bornes (/CSO..)
- Versão com placas resinadas pintadas (/L..)
- Parâmetros de fábrica (/P..)
- Módulo de diagnóstico (/CDM11A..)