Présentation des variantes
Le tableau suivant indique les variantes d'appareil disponibles. Les variantes d'appareil peuvent être configurées facilement via le configurateur produit dans le portail Online Support de SEW-EURODRIVE.
Codification | Tension réseau en V | Courant de sortie en A | PMot async. pour 400 V en kWP_Mot async. pour 230 V, voir le chapitre "Caractéristiques techniques". |
|---|---|---|---|
MCC91A-0010-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 1 | 0.25 |
MCC91A-0016-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 1.6 | 0.37 |
MCC91A-0020-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 2 | 0.55 |
MCC91A-0025-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 2.5 | 0.75 |
MCC91A-0032-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 3.1 | 1.1 |
MCC91A-0040-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 4 | 1.5 |
MCC91A-0055-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 5.5 | 2.2 |
MCC91A-0070-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 7 | 3 |
MCC91A-0095-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 9.5 | 4 |
MCC91A-0125-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 12.5 | 5.5 |
MCC91A-0160-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 16 | 7.5 |
MCC91A-0240-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 24 | 11 |
Codification | Tension réseau en V | Courant de sortie en A | PMot async. pour 230 V en kW |
|---|---|---|---|
MCC91A-0017-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 1.7 | 0.25 |
MCC91A-0025-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 2.5 | 0.37 |
MCC91A-0034-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 3.3 | 0.55 |
MCC91A-0042-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 4.2 | 0.75 |
MCC91A-0055-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 5.7 | 1.1 |
MCC91A-0070-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 7.3 | 1.5 |
MCC91A-0093-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 9.3 | 2.2 |
Pour tous les appareils, les options suivantes sont disponibles.
- Niveau application (-..0/, -..1/ ou -..2/)
- STO PL d, pilotage par borne (/CSO..)
- Exécution avec cartes électroniques vernies (/L..)
- Paramètres définis d'usine (/P..)
- Module de diagnostic (/CDM11A..)