Directives pour un fonctionnement de sécurité
Grâce au protocole d'ingénierie de SEW‑EURODRIVE, le personnel autorisé peut activer différents accès maintenance sur l'appareil. Ceci s'applique aussi bien aux versions de firmware antérieures à 20.00 qu'aux versions à partir de 20.00. L'authentification se fait par des données d'accès statiques qui ne servent pas à se défendre contre les attaques à la sécurité informatique, mais à se protéger contre les modifications involontaires. Ces données ne peuvent donc pas être modifiées.
Afin d'éviter toute utilisation abusive de ces accès maintenance, limiter l'accès au réseau conformément à l'état actuel des connaissances techniques. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Sécurité informatique de l'environnement.
À partir de la version 20.00 du firmware, l'authentification peut également être effectuée via une gestion de sécurité des utilisateurs et un contrôle d'accès.
Configurer un enregistrement des accès (Access Logging) dans le système.
Pour plus d'informations, consulter la documentation suivante.
- Manuel : Cybersécurité pour variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C®
- Des manuels distincts, indépendants les uns des autres, peuvent s'appliquer à différentes versions de firmware. L'affectation à la version de firmware correspondante résulte du titre du document.