État de livraison

L'état de livraison du variateur peut être restauré via les consoles de paramétrage et pilotage CBG..A ou via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.

Les états de livraison suivants peuvent être appelés.

  • État de livraison du bus de terrain (configuration pour le mode bus de terrain)
  • État de livraison de l'appareil binaire (configuration pour le pilotage par bornes)