Fonctionnement sans mise en service du moteur
À l'état de livraison, le variateur de vitesse est préréglé dans les motorisations-transmissions MT1 et MT2 avec un "SmartMotor". Le SmartMotor est un jeu de données moteur d'un moteur asynchrone à quatre pôles à puissance ajustée, voir le chapitre Caractéristiques techniques "Puissance moteur ASM PMot" (correspond à la spécification P(ASM) sur la plaque signalétique du variateur de vitesse) du manuel produit.
Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® et dans les consoles de paramétrage et pilotage CBG11A et CBG21A, ce préréglage de la motorisation-transmission est appelé "SmartDrive".