Défauts 34 Configuration données process

Défaut : 34.01 (2201hex | 8705dec)

Description : Modification de la configuration des données process

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

La configuration des données process a été modifiée sous fonctionnement avec données process actif.

Effectuer une réinitialisation. Cela entraîne l'arrêt des données process, les modifications sont transférées, puis les données process sont redémarrées.

Défaut : 34.02 (2202hex | 8706dec)

Description : Configuration des données process non valide

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Configuration des données process non valide au niveau du système de pilotage

– Sélectionner une configuration des données process valide.

– Régler le nombre de données process selon les indications du manuel produit.

Défaut : 34.03 (2203hex | 8707dec)

Description : Nombre de données process configurées trop bas

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Trop peu de données process transférées par le système de pilotage

– Sélectionner une configuration des données process valide.

– Réduire le nombre d'axes raccordés à la passerelle.

Défaut : 34.04 (2204hex | 8708dec)

Description : Nombre de données process configurées trop élevé

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Trop de données process transférées par le système de pilotage

– Sélectionner une configuration des données process valide.

– Augmenter le nombre d'axes raccordés à la passerelle.