Défaut 33 Initialisation système

Défaut : 33.02 (2102hex | 8450dec)

Description : Firmware – Défaut total de contrôle

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur

Cause

Action

Défaut lors du calcul du total de contrôle du firmware

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.08 (2108hex | 8456dec)

Description : Bloc fonction logiciel mal configuré

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Défaut dans la configuration du bloc fonction logiciel

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Description : Time out démarrage

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur

Cause

Action

Time out lors du démarrage du système

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Description : Défaut de compatibilité du matériel

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Le firmware n'est pas compatible avec l'appareil.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Description : Conflit de configuration firmware dans Device Update Manager

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur

Cause

Action

Le firmware ne correspond pas à la configuration attendue dans Device Update Manager.

– Acquitter le défaut. pour actualiser les données de configuration de Device Update Manager.

– Si le défaut réapparaît après une réinitialisation, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.18 (2112hex | 8466dec)

Description : Configuration bus de terrain incompatible

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur

Cause

Action

Le bus de terrain utilisé n'est pas compatible avec l'appareil de base.

– Sur les appareils avec carte bus de terrain débrochable, remplacer la carte.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.19 (2113hex | 8467dec)

Description : Time out auto-adressage CBus

 

Réaction : Verrouillage données process participant passerelle

Cause

Action

Lors du démarrage de l'appareil, l'auto-adressage ne s'est pas terminé correctement dans la durée de time out. Aucune adresse n'a été attribuée.

– Vérifier la liaison entre le module de communication et la passerelle.

– Vérifier le fonctionnement du module de communication et de la passerelle.

Défaut : 33.20 (2114hex | 8468dec)

Description : Nombre de participants CBus trop élevé

 

Réaction : Coupure DC 24 V participant passerelle

Cause

Action

Au démarrage de l'appareil, plus de huit participants CBus ont été détectés par auto-adressage.

Réduire le nombre de participants CBus.

Défaut : 33.21 (2115hex | 8469dec)

Description : Modification de la configuration de participant

 

Réaction : Verrouillage données process participant passerelle avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Le nombre de participants subordonné ne correspond pas au nombre de participants configurés.

Supprimer ou ajouter des participants.