Modes d'exploitation

Les filtres de sortie peuvent fonctionner sans liaison au circuit intermédiaire.

Tenir compte des restrictions suivantes.

  • Exploitation sans liaison au circuit intermédiaire
    • La fréquence d'horloge maximale est de 8 kHz.
    • La longueur de liaison moteur blindée maximale est de 200 m.