Réseaux d'alimentation admissibles

Réseaux d'alimentation

Homologation

Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre

L'utilisation est possible sans restrictions.

Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre

Utilisation possible à condition de respecter les mesures suivantes.

  • L'appareil doit être raccordé au conducteur de mise à la terre. Tenir compte des remarques concernant le raccordement à la terre.
  • S'ils sont utilisés, les dispositifs de surveillance d'isolement doivent pouvoir mesurer la résistance d'isolement du réseau, même si des courants capacitifs à la terre existent dans l'installation.
  • En cas court-circuit à la terre côté réseau, la tension intermédiaire peut augmenter. Ceci peut être évité en utilisant une résistance de freinage externe. Dans ce cas, la résistance de freinage la plus petite pouvant être raccordée est suffisante.
  • Les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée.

Il est possible de désactiver les condensateurs CEM utilisés dans l'appareil, ce qui réduit la capacité de mise à la terre. Cela a des répercussions sur la protection contre les interférences de l'appareil et peut nuire à la compatibilité électromagnétique (CEM).

Pour désactiver les condensateurs CEM, procéder comme suit.

  1. Désactiver les condensateurs CEM uniquement en cas d'utilisation dans des réseaux IT. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Utilisation dans des réseaux IT.
  2. Cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.

Réseaux d'alimentation
avec une phase à la terre

Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max.