Fallo 17 Fallo de cálculo interno

Fallo: 17.07 (1107hex | 4359dec)

Descripción: Fallo de excepción

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

Se producido un fallo de cálculo interno (trap) en la CPU.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 17.08 (1108hex | 4360dec)

Descripción: Datos no volátiles no cargados

 

Reacción: Advertencia

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

La CPU se ha reiniciado varias veces sin que el firmware se inicializara completamente. Los datos no volátiles no se cargan, los valores por defecto permanecen activos.

– Confirme el fallo.

– Compruebe la tensión de alimentación.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.