Descripción

El módulo de comunicación CFC11A conforma la conexión de comunicación ampliada de hasta 7 variadores adicionales para las pasarelas CFX11A-E, CFX11A-N y CFX11A-S. Con el módulo de comunicación CFC11A no puede emplearse ninguna consola de programación. El manejo y la ingeniería se llevan a cabo a través de la pasarela.

El módulo de comunicación CFC11A contiene dos displays de 7 segmentos para indicar el estado de la unidad.

La conexión de comunicación entre la pasarela y todos los módulos de comunicación adicionales se produce mediante un cable plano que se adjunta al módulo de comunicación CFC11A.