Aplicaciones de elevación

Antes de la puesta en marcha de aplicaciones de elevación, siga adicionalmente las instrucciones a continuación:

  1. ADVERTENCIA Peligro por la caída del mecanismo de elevación. Lesiones graves o fatales. Tenga en cuenta los siguientes avisos:
    • No utilice la unidad sola en una aplicación de elevación como dispositivo de seguridad.
    • Utilice como dispositivos de seguridad además sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.
  2. ADVERTENCIA Peligro por la caída del mecanismo de elevación. Lesiones graves o mortales. No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer. Bloquee la función del siguiente modo.
    • Bloquee la función con el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar = "0" (No).
  3. En el software de ingeniería MOVISUITE®, ajuste los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación y su evaluación de seguridad.
    • Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida > Aplicar freno con STO = "1" (Sí).
  4. En el software de ingeniería MOVISUITE®, compruebe el ajuste del parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento del motor > Precarga de elevador. Configure los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación.
  5. Con el parámetro Precarga de elevador se puede influir en el comportamiento del integrador del regulador de velocidad, en concreto sobre su valor inicial al volver a entrar en la regulación. Puede elegir entre las siguientes opciones:
    "Off" (= estándar): El integrador se inicia siempre con el valor "0". Un par de carga existente se estabiliza.
    "Guardar": Se mantiene el valor de integrador que estaba presente al abrir el circuito de regulación de velocidad. Esto significa que, si el par de carga permanece inalterado, no es necesario un proceso de estabilización al cerrar el circuito de regulación de la velocidad.
    "Valor de inicialización": Si el par de carga es conocido, puede especificarlo como valor inicial para el regulador de velocidad mediante el parámetro "Precarga de par" en el rango de -1000 – 1000 % del par nominal del motor. Esto puede hacerse durante la puesta en marcha o la optimización del accionamiento con el software de ingeniería MOVISUITE® o puede utilizarse para ello una consigna local o un canal de la memoria intermedia de datos de proceso. Si el sentido de giro en el sentido de la elevación es positivo, introduzca un valor positivo y viceversa.
  6. En el software de ingeniería MOVISUITE®, compruebe el ajuste del parámetro Funciones > Funciones de vigilancia > Funciones de control > Regulador > Vigilancia de velocidad > Tiempo de retardo. Configure los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación. SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar el parámetro Tiempo de retardo a un valor ≤ 100 ms.