Funktionsweise
Die Betriebsart "Automatischer Entladebetrieb" verbindet den Energiespeicher (wenn noch nicht verbunden) und führt eine Entladung über den Bremswiderstand bis 0 V durch. Anschliessend wird der Wert 0 V gehalten. Zum Verwenden der Betriebsart müssen über das Konfigurationsmenü "Betriebsarten" > Energiespeicherentladung der Widerstandswert und die maximale Dauerleistung des externen Widerstands konfiguriert sein.
Wird die Betriebsart während der Entladung gewechselt, wird das Entladen abgebrochen, der Energiespeicher jedoch nicht getrennt. Das Entladen kann zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.
Folgende Varianten sind zulässig:
- Ein zuschaltbarer Energiespeicher ist parametriert und als "Variante der Speicheranbindung" ist "Aktive DC Synchronisierung" eingestellt. In diesem Fall wird der Energiespeicher automatisch verbunden, bevor die Betriebsbereitschaft hergestellt wird.
- Ein zuschaltbarer Energiespeicher ist parametriert und als "Variante der Speicheranbindung" ist "Inrush Current Limiter" eingestellt. In diesem Fall wird auf das Verbinden des Energiespeichers durch den Anwender gewartet.
- Ein fest angebundener Energiespeicher ist parametriert.