Status (OUT)

Der Status der Betriebsart wird über folgende Ausgangsvariablen ausgegeben.

Variablenname

Beschreibung

xSyncActive

Datentyp: BOOL

Status der Synchronisierung des angeschlossenen Energiespeichers.

  • TRUE: Synchronisierung und Zuschaltung bzw. Trennung des Energiespeichers aktiv.
  • FALSE: Synchronisierung und Zuschaltung bzw. Trennung des Energiespeichers nicht aktiv.

xStorageConnected

Datentyp: BOOL

Status des Zuschaltens des Energiespeichers

  • TRUE: Der angeschlossene Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis verbunden.
  • FALSE: Der angeschlossene Energiespeicher ist nicht mit dem Zwischenkreis verbunden.

rActualVoltage

Datentyp: REAL

Aktuelle Spannung im Zwischenkreis [V]

uiActMode

Datentyp: UINT

Aktuell aktivierte Sub-Betriebsart. Diese basieren auf den manuellen Betriebsarten, wie "Ladezustandsregelung" oder "DC-Synchronisierung".

xRunning

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Betriebsart ist aktiv.
  • FALSE: Betriebsart ist nicht aktiv.

xSetpointReached

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Vorgegebener Sollwert erreicht.
  • FALSE: Vorgegebenen Sollwert nicht erreicht.